Płyty montażu częściowego do modułów ściany bocznej grodzących przestrzeń jednostek funkcyjnych (podział wewnętrzny)

Nr kat.: SV 9673668

Z przepustem i bez, do bezpośredniego zamocowania na modułach ściany bocznej przestrzeni funkcjonalnej.

Nr kat.:
SV 9673668
Wersja
bez prowadzenia
Opis produktu
Do bezpośredniego montażu na modułach ścian bocznych do podziału wewnętrznego. Uniwersalny montaż aparatury i urządzeń sterujących. Utworzenie dodatkowych płaszczyzn montażowych. W kombinacji z oddzielaczami przestrzeni jednostek funkcyjnych i modułami ściany bocznej możliwy jest podział przestrzeni typu 2, 3 lub 4.
Materiał
Blacha stalowa, 2 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z kątownikiem mocującym i zestawem montażowym
Do wysokości przestrzeni funkcyjnej
800 mm
Wymiary
Szerokość: 502 mm
Wysokość: 793 mm
Pasujący do
Szerokość: = 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
9,337 kg
Masa brutto
9,828 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177543904
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Płyta montażu częściowego, SxW: 502x793 mm, do szaf TS (szer.: 600 mm)