Ten artykuł zostanie wycofany: 30 sty 2021
Zestaw montażowy pola sprzęgłowego do szafy szyn zbiorczych lub prowadzenia pionowego
Nr kat.: SV 9674196
Do szafy szyn zbiorczych lub prowadzenia pionowego szyn zbiorczych, służy jako podpora stopowa dla stojącego pionowo systemu szyn Maxi-PLS/Flat-PLS.
- Nr kat.:
- SV 9674196
- Wersja
- do systemu szyn Maxi-PLS
- Opis produktu
- Zestaw montażowy służy jako podpora stopowa do stojącego pionowo systemu szyn Maxi-PLS/Flat-PLS.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Płyta montażowa
2 systemy szyn chassis
Wraz z zestawem montażowym - Uwaga dot. nr kat.
- Tylko do Maxi-PLS.
- Pasujący do
- Szerokość: = 200 mm
Głębokość: = 600 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,2 kg
- Masa brutto
- 3,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177574458
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Zestaw montażowy pola sprzęgłowego, Maxi-PLS, do szaf TS (SxG: 200x600 mm)