System chassis do pola wyłączników

Nr kat.: SV 9674056

Do montażu systemu szyn zbiorczych Maxi-PLS lub Flat-PLS bezpośrednio poniżej lub powyżej wyłącznika mocy.

Nr kat.:
SV 9674056
Opis produktu
Do montażu systemu szyn zbiorczych Maxi-PLS lub Flat-PLS bezpośrednio poniżej lub powyżej wyłącznika mocy. Szyna systemowa chassis może być stosowana bezkolizyjnie w połączeniu z modułami ścian bocznych przestrzeni funkcjonalnej. Mocowanie odbywa się na poziomie zewnętrznym systemu szaf TS 8, umożliwia jednak poziom montażowy w dachu lub podłożu poprzez otwory PS, a tym samym zastosowanie mocowania systemowego szyn zbiorczych w obszarze dachu i podłoża.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do
Typ obudowy: TS
Szerokość: = 600 mm
Głębokość: = 600 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
1,148 kg
Masa brutto
1,347 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177626515
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV System chassis do pola wyłączników, do TS (szer./gł.: 600 mm)