Płyta mocująca do przestrzeni przyłącza kabli

Nr kat.: SV 9683200

Do montażu systemów przyłączeniowych kabli z szynami zbiorczymi Maxi-PLS.

Nr kat.:
SV 9683200
Opis produktu
Do montażu szyn zbiorczych Maxi-PLS wraz z uchwytami czołowymi w obszarze przyłączenia kabli.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Wysokość: 375 mm
Głębokość: 543 mm
Pasujący do
Głębokość: = 600 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
5,36 kg
Masa brutto
5,883 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177936249
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Płyta chwytu do szyn zbiorczych Maxi-PLS, szerokość x głębokość: 375x543 mm, do VX (gł.: 600 mm)
Atesty
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi