Płyta montażu częściowego do ściany bocznej przestrzeni funkcyjnej

Nr kat.: SV 9683663

Z możliwością prowadzenia okablowania lub bez, do bezpośredniego mocowania do ściany bocznej przestrzeni funkcyjnej.

Nr kat.:
SV 9683663
Wersja
pełne
Opis produktu
Do bezpośredniego montaży na ścianie bocznej przestrzeni funkcyjnej do podziału wewnętrznego. Uniwersalny montaż urządzeń sterowniczych i rozdzielczych. Wykonanie dodatkowych płaszczyzn montażowych. W kombinacji z oddzielaczami przestrzeni jednostek funkcyjnych i ściana boczną możliwy jest podział przestrzeni typu 1 do 4.
Materiał
Blacha stalowa, 2 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z kątownikiem mocującym i zestawem montażowym
Do wysokości przestrzeni funkcyjnej
300 mm
Wymiary
Szerokość: 502 mm
Wysokość: 293 mm
Pasujący do
Szerokość: = 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,82 kg
Masa brutto
3,64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,9 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177935396
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Płyta montażu częściowego, szerokość x wysokość: 502x293 mm, zamknięta, do VX (szer.: 600 mm)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi