Z możliwością prowadzenia okablowania lub bez, do bezpośredniego mocowania do ściany bocznej przestrzeni funkcyjnej.
- Nr kat.:
- SV 9683668
- Wersja
- pełne
- Opis produktu
- Do bezpośredniego montaży na ścianie bocznej przestrzeni funkcyjnej do podziału wewnętrznego. Uniwersalny montaż urządzeń sterowniczych i rozdzielczych. Wykonanie dodatkowych płaszczyzn montażowych. W kombinacji z oddzielaczami przestrzeni jednostek funkcyjnych i ściana boczną możliwy jest podział przestrzeni typu 1 do 4.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z kątownikiem mocującym i zestawem montażowym
- Do wysokości przestrzeni funkcyjnej
- 800 mm
- Wymiary
- Szerokość: 502 mm
Wysokość: 793 mm - Pasujący do
- Szerokość: = 600 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 9,5 kg
- Masa brutto
- 10 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 38,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177935273
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Płyta montażu częściowego, szerokość x wysokość: 502x793 mm, zamknięta, do VX (szer.: 600 mm)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi