Oddzielacz przestrzeni funkcyjnej do VX

Nr kat.: SV 9683428

Do poziomego podziału przestrzeni funkcjonalnych.

Nr kat.:
SV 9683428
Wersja
Z otworem wentylacyjnym
Opis produktu
Do poziomego wygrodzenia przestrzeni funkcyjnych. W kombinacji ze ścianami bocznymi tworzy przestrzeń do zabudowy zgodnie z typem separacji 1 do 4. Mocowanie odbywa się do ściany bocznej przestrzeni funkcyjnej lub do profilu szafy. Zintegrowane wycięcia z możliwością wyłamania służą do pionowego przeprowadzenia przewodów sterowania lub koryt kablowych oraz do przeprowadzenia szyn zbiorczych rozdzielczych albo zestawów łączeniowych.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczace montażu
Do zabudowy przedziałów przestrzeni funkcyjnej zgodnie z formą separacji wymagane jest zastosowanie ścian bocznych przestrzeni funkcyjnej.
Wymiary
Szerokość: 1.111 mm
Głębokość: 780 mm
Pasujący do
Szerokość: = 1.200 mm
Głębokość: = 800 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
12,52 kg
Masa brutto
13,72 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
52,3 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177936430
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Oddzielacz przestrzeni funkcyjnej, szerokość x głębokość: 1111x780 mm, do VX (szerokość x głębokość: 1200x800 mm)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi