Boczna ściana działowa do mocowania płyt montażu częściowego i oddzielaczy przestrzeni funkcyjnej.
- Nr kat.:
- SV 9683008
- Wersja
- Do montażu systemu szyn zbiorczych w części tylnej
- Opis produktu
- Boczna ściana działowa do mocowania płyt montażu częściowego i oddzielaczy przestrzeni funkcyjnej.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 1.881 mm
Głębokość: 738 mm - Pasujący do
- Wysokość: = 2.000 mm
Głębokość: = 800 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 34 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177936515
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Ściana boczna przestrzeni funkcyjnej, wysokość x głębokość: 1881x738 mm, do VX (wysokość x głębokość: 2000x800 mm)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi