Do zakrycia oddzielaczy przestrzeni funkcyjnej z płytą kołnierzową.
Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego do kabli do oddzielacza przestrzeni funkcyjnej
Nr kat.: SV 9683508
- Nr kat.:
- SV 9683508
- Opis produktu
- Do zakrycia oddzielaczy przestrzeni funkcyjnej z płytami kołnierzowymi.
- Materiał
- ABS
- Kolor
- Podobny do RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 650 mm
Wysokość: 251 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,4 kg
- Masa brutto
- 1,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177937710
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego do oddzielacza przestrzeni funkcyjnej (szer.: 800 mm)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi