Do zabudowy powietrznych wyłączników mocy (ACB) w przestrzeniach funkcjonalnych.
- Nr kat.:
- SV 9683304
- Opis produktu
- Do zabudowy powietrznych wyłączników mocy (ACB) w przestrzeniach jednostek funkcyjnych.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2,5 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Długość
- 296 mm
- Wymiary
- Długość: 296 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 400 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,9 kg
- Masa brutto
- 2,18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 8,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177937543
- ETIM 9
- EC002936
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Szyna nośna wyłączników mocy ACB do VX (szerokość: 400 mm)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi