Szyna nośna wyłączników mocy

Nr kat.: SV 9683310

Do zabudowy powietrznych wyłączników mocy (ACB) w przestrzeniach funkcjonalnych.

Nr kat.:
SV 9683310
Opis produktu
Do zabudowy powietrznych wyłączników mocy (ACB) w przestrzeniach jednostek funkcyjnych.
Materiał
Blacha stalowa, 2,5 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Długość
896 mm
Wymiary
Długość: 896 mm
Pasujący do
Szerokość: = 1.000 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
4,702 kg
Masa brutto
4,92 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
18,7 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177937536
ETIM 9
EC002936
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Szyna nośna wyłączników mocy ACB do VX (szerokość: 1000 mm)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi