Do przymocowania szyny nośnej wyłączników mocy.
- Nr kat.:
- SV 9683326
- Opis produktu
- Do przymocowania szyny nośnej wyłączników mocy do profilu szafy lub do ściany bocznej przestrzeni funkcyjnej.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2,5 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Głębokość: = 600 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 3,4 kg
- Masa brutto
- 3,646 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177937512
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Kątownik montażowy ACB do VX (głębokość: 600 mm)
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności UK
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi