Wspornik końcowy do systemu rozdzielczych szyn zbiorczych, do pionowego wsparcia systemu szyn przy zasilaniu z góry.
- Nr kat.:
- SV 9674438
- Opis produktu
- Wspornik końcowy do systemu szyn rozdzielczych pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych do pionowego wsparcia systemu szyn przy zasilaniu z góry.
- Materiał
- Duroplastyczny poliester
- Zakres dostawy
- Łącznie z kątownikami mocującymi i śrubami
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Szerokość: 80
Wysokość: 10 mm - Liczba biegunów
- 3-bieg.
- 4-bieg.
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,619 kg
- Masa brutto
- 1,664 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177613546
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Wspornik końcowy, do szyny zbiorczej SxW: 80x10 mm, (pole listwowych rozłączników bezpiecznikowych)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions