Do montażu w polach listwowych rozłączników bezpiecznikowych, odpowiedni do głównych systemów szyn zbiorczych Maxi-PLS i Flat-PLS.
- Nr kat.:
- SV 9674405
- Opis produktu
- Szyna rozdzielcza do głównych systemów szyn zbiorczych Maxi-PLS i Flat-PLS do montażu w polu listwowych rozłączników bezpiecznikowych.
- Materiał
- E-Cu
- Długość
- 1 632,5 mm
- Pasujący do
- Wysokość: = 2.000 mm
- Przekrój
- 50 mm x 10 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 7,26 kg
- Masa brutto
- 7,26 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 7,26
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177613751
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Szyna rozdzielcza E-Cu, SxW: 50x10 mm, dł.: 1632,5 mm