Szyna rozdzielcza do pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych

Nr kat.: SV 9674408

Do montażu w polach listwowych rozłączników bezpiecznikowych, odpowiedni do głównych systemów szyn zbiorczych Maxi-PLS i Flat-PLS.

Nr kat.:
SV 9674408
Opis produktu
Szyna rozdzielcza do głównych systemów szyn zbiorczych Maxi-PLS i Flat-PLS do montażu w polu listwowych rozłączników bezpiecznikowych.
Materiał
E-Cu
Długość
1 632,5 mm
Pasujący do
Wysokość: = 2.000 mm
Przekrój
80 mm x 10 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
11,7 kg
Masa brutto
11,8 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
11,62
Numer taryfy celnej
74071000
EAN
4028177613775
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Szyna rozdzielcza E-Cu, SxW: 80x10 mm, dł.: 1632,5 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK