Blok zaciskowy do pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych

Nr kat.: SV 9674488

Do bezotworowego podłączania kątowników przyłączeniowych do systemu szyn rozdzielczych pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych.

Nr kat.:
SV 9674488
Opis produktu
Do bezotworowego podłączania kątowników przyłączeniowych do systemu szyn rozdzielczych pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych.
Materiał
E-Cu
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasuje do szyn zbiorczych
Szerokość: 80, 100 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,8 kg
Masa brutto
1,831 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
1,52
Numer taryfy celnej
74198090
EAN
4028177613560
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Blok zaciskowy do pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych, do szer. szyn zbiorczych: 80/100 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne