- Nr kat.:
- SV 9674441
- Wersja
- do obszaru dachowego/podłogowego
- Opis produktu
- Do bezotworowego łączenia głównych systemów szyn zbiorczych Maxi-PLS lub Flat-PLS z systemami rozdzielczymi pól listwowych rozłączników bezpiecznikowych.
- Materiał
- E-Cu
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Dostosowanie do zastosowań szyn zbiorczych
- L1/L2/L3
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
Głębokość: = 600 mm
- Opak.
- 1 zestaw
- Waga netto
- 8,208 kg
- Masa brutto
- 9,12 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 9,56
- Numer taryfy celnej
- 74198090
- EAN
- 4028177626874
- ECLASS 8.0
- 27400613