- Nr kat.:
- SV 9674445
- Wersja
- do obszaru dachowego/podłogowego 
- Opis produktu
- Do bezotworowego łączenia głównych systemów szyn zbiorczych Maxi-PLS lub Flat-PLS z systemami rozdzielczymi pól listwowych rozłączników bezpiecznikowych. 
- Materiał
- E-Cu 
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym 
- Dostosowanie do zastosowań szyn zbiorczych
- L1/L2/L3 
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- Maxi-PLS 3200 
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
 Głębokość: = 600 mm
- Opak.
- 1 zestaw 
- Waga netto
- 7,56 kg
- Masa brutto
- 8,4 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 7,7 
- Numer taryfy celnej
- 74198090 
- EAN
- 4028177626911 
- ECLASS 8.0
- 27400613