Szyna rozdzielcza 30 x 10 mm

Nr kat.: SV 9675210

Nr kat.:
SV 9675210
Wersja
Dla systemu szyn rozdzielczych za przestrzenią funkcjonalną
Opis produktu
Przygotowane do podłączenia zestawów łączeniowych T.
Materiał
E-Cu
Długość
1 410 mm
Pasujący do
Wysokość: = 2.000 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,76 kg
Masa brutto
3,8 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
3,76
Numer taryfy celnej
74071000
EAN
4028177575929
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Opis produktu
SV Szyna rozdzielcza E-Cu, SxW: 30x10 mm, dł.: 1410 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK