Szyna rozdzielcza 30 x 10 mm

Nr kat.: SV 9675212

Nr kat.:
SV 9675212
Wersja
Dla systemu szyn rozdzielczych za przestrzenią funkcjonalną
Do systemów rozdzielczych szyn zbiorczych w przestrzeni funkcjonalnej (w wnętrzu)
Opis produktu
Przygotowane do podłączenia zestawów łączeniowych T.
Materiał
E-Cu
Długość
1 610 mm
Pasujący do
Można również stosować jako pionową szynę zbiorczą do PE/PEN/N.
Pasujący do
Wysokość: = 2.200 mm
= 1.800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
4,3 kg
Masa brutto
4,327 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
4,3
Numer taryfy celnej
74071000
EAN
4028177575936
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Opis produktu
SV Szyna rozdzielcza E-Cu, SxW: 30x10 mm, dł.: 1610 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne