Szyna rozdzielcza PLS 1600

Nr kat.: SV 9675232

Nr kat.:
SV 9675232
Wersja
Dla systemu szyn rozdzielczych za przestrzenią funkcjonalną
Do systemów rozdzielczych szyn zbiorczych w przestrzeni funkcjonalnej (w wnętrzu)
Opis produktu
Przygotowane do podłączenia zestawów łączeniowych T.
Materiał
E-Cu
Długość
1 550 mm
Pasujący do
Można również stosować jako pionową szynę zbiorczą do PE/PEN/N.
Można również stosować jako pionową szynę zbiorczą do PE/PEN/N.
Pasujący do
Wysokość: = 2.200 mm
= 1.800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
12,51 kg
Masa brutto
12,51 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
12,51
Numer taryfy celnej
74071000
EAN
4028177575981
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Opis produktu
SV Szyna rozdzielcza E-Cu, dł.: 1550 mm, PLS 1600
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK