Szyny zbiorcze E-Cu

Nr kat.: SV 3580100

Długość: 2400 mm/szyna.

Nr kat.:
SV 3580100
Materiał
E-Cu F30
Wskazówka
Możliwość indywidualnego skrócenia.
Normy
DIN EN 13 601
Przekrój
12 mm x 10 mm
Wymiary
Długość: 2.400 mm
Opak.
6 szt.
Waga netto
15,48 kg
Masa brutto
15,5 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
2,58
Numer taryfy celnej
74071000
EAN
4028177219526
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Opis produktu
SV Szyna zbiorcza E-Cu, SxW: 12x10 mm, dł.: 2400 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Karty produktów
Szczegóły techniczne