Długość: 2400 mm/szyna.
- Nr kat.:
- SV 3586005
- Materiał
- E-Cu F30
- Wskazówka
- Możliwość indywidualnego skrócenia.
- Normy
- DIN EN 13 601
- Przekrój
- 30 mm x 10 mm
- Wymiary
- Długość: 2.400 mm
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 19,35 kg
- Masa brutto
- 19,98 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 6,45
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177684584
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis produktu
- SV Szyna zbiorcza E-Cu, SxW: 30x10 mm, dł.: 2400 mm