- Nr kat.:
- SV 9675321
- Zastosowania
- Do łączenia poziomych systemów głównych szyn zbiorczych Maxi-PLS do pionowych systemów szyn rozdzielczych RiLine w modułowym polu odpływowym
- Zakres dostawy
- Zestaw montażowy
- Pasujący do
- Głębokość: = 600 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Szerokość: 30
Wysokość: 10, 5 mm - Opak.
- 1 zestaw
- Waga netto
- 4 kg
- Masa brutto
- 4,1 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 1,76
- Numer taryfy celnej
- 74198090
- EAN
- 4028177619210
- ECLASS 8.0
- 27400613