Zestawy łączeniowe T do systemów szyn Maxi-PLS/RiLine

Nr kat.: SV 9675323

Do łączenia poziomych systemów głównych szyn zbiorczych Maxi-PLS z pionowymi systemami szyn rozdzielczych RiLine60 w modułowym polu odpływowym.

Nr kat.:
SV 9675323
Zastosowania
Do łączenia poziomych systemów głównych szyn zbiorczych Maxi-PLS do pionowych systemów szyn rozdzielczych RiLine w modułowym polu odpływowym
Zakres dostawy
Zestaw montażowy
Pasujący do
Głębokość: = 800 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
Szerokość: 30
Wysokość: 10, 5 mm
Opak.
1 zestaw
Zawartość miedzi (kg / szt.)
2,58
Numer taryfy celnej
74198090
EAN
4028177619234
ECLASS 8.0
27400613
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne