- Nr kat.:
- SV 9675143
- Wersja
- Za przestrzenią funkcjonalną
- Opis produktu
- Do łączenia poziomych systemów głównych szyn zbiorczych do pionowych systemów rozdzielczych.
- Materiał
- E-Cu
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Szerokość: 30
Wysokość: 10, 5 mm - Opak.
- 1 zestaw
- Waga netto
- 3 kg
- Masa brutto
- 3,2 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 2,58
- Numer taryfy celnej
- 74198090
- EAN
- 4028177570214
- ECLASS 8.0
- 27400613