- Nr kat.:
- SV 9675883
- Zastosowania
- Do łączenia poziomych systemów szyn zbiorczych Flat-PLS w obszarze dachowym/podłogowym i pionowych systemów szyn zbiorczych Flat-PLS.
- For number of bars per conductor
- 4
3
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- Flat-PLS 60
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
Głębokość: = 600 mm
= 800 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Szerokość: 60, 50
Wysokość: 10 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,9 kg
- Masa brutto
- 5,3 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 4,37
- Numer taryfy celnej
- 74198090
- EAN
- 4028177626386
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613