Ten artykuł zostanie wycofany: 15 sty 2019
- Nr kat.:
- SV 9660210
- Opis produktu
- Do mocowania kabli i przewodów oraz do montażu wsporników pakietowych.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Zakres dostawy
- 4 szyny profilowe C
8 elementów mocujących
Zestaw montażowy - Pasujący do
- Typ obudowy: TS
SE
Szerokość: = 600 mm
Głębokość: = 600 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 2,148 kg
- Masa brutto
- 2,348 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177296473
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Opis produktu
- SV Szyna profilowa C, dł.: 600 mm, do TS, SE