- Nr kat.:
- SV 9676505
- Opis produktu
- Możliwość zastosowania jako uniwersalny element dystansowy.
- Materiał
- E-Cu
- Średnica
- 50 mm
- Ø hole
- 13 mm
- Wysokość
- 20 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 1,28 kg
- Masa brutto
- 1,316 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,33
- Numer taryfy celnej
- 74198090
- EAN
- 4028177597037
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Wałek miedziany, wys.: 20 mm, Ø 50 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi