Do łączenia kątowników przyłączeniowych i zestawu łączeniowego (możliwe zastosowanie 3- i 4-biegunowe).
- Nr kat.:
- SV 9686855
- Opis produktu
- Do łączenia komponentów, jak np. kątownik przyłączeniowy i zestaw łączeniowy.
- Materiał
- Stal nierdzewna
- Zakres dostawy
- Wraz z 8 nakrętkami i 16 podkładkami naprężającymi
- Wymiary
- Gwint: M10
Długość gwintu: 65 mm - Opak.
- 8 szt.
- Waga netto
- 0,48 kg
- Masa brutto
- 0,529 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177981492
- ETIM 9
- EC003861
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Śruba M10x65 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi