Do łączenia kątowników przyłączeniowych i zestawu łączeniowego (możliwe zastosowanie 3- i 4-biegunowe).
- Nr kat.:
- SV 9686865
- Opis produktu
- Do łączenia komponentów, jak np. kątownik przyłączeniowy i zestaw łączeniowy.
- Materiał
- Stal nierdzewna
- Zakres dostawy
- Wraz z 8 nakrętkami i 16 podkładkami naprężającymi
- Wymiary
- Gwint: M10
Długość gwintu: 55 mm - Opak.
- 8 szt.
- Waga netto
- 0,432 kg
- Masa brutto
- 0,488 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177950252
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Śruba M10x55, do łączenia komponentów, jak np. kątownik przyłączeniowy i zestaw łączeniowy
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi