Śruba do zestawów łączeniowych

Nr kat.: SV 9686870

Do łączenia kątowników przyłączeniowych i zestawu łączeniowego (możliwe zastosowanie 3- i 4-biegunowe).

Nr kat.:
SV 9686870
Opis produktu
Do łączenia komponentów, jak np. kątownik przyłączeniowy i zestaw łączeniowy.
Materiał
Stal nierdzewna
Zakres dostawy
Wraz z 8 nakrętkami i 16 podkładkami naprężającymi
Wymiary
Gwint: M10
Długość gwintu: 75 mm
Opak.
8 szt.
Waga netto
0,52 kg
Masa brutto
0,563 kg
Numer taryfy celnej
73181900
EAN
4028177981485
ETIM 9
EC003861
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Śruba M10x75 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi