Śruba do zestawów łączeniowych

Nr kat.: SV 9686885

Do łączenia kątowników przyłączeniowych i zestawu łączeniowego (możliwe zastosowanie 3- i 4-biegunowe).

Nr kat.:
SV 9686885
Opis produktu
Do łączenia komponentów, jak np. kątownik przyłączeniowy i zestaw łączeniowy.
Materiał
Stal nierdzewna
Zakres dostawy
Wraz z 8 nakrętkami i 16 podkładkami naprężającymi
Wymiary
Gwint: M10
Długość gwintu: 85 mm
Opak.
8 szt.
Waga netto
0,48 kg
Masa brutto
0,605 kg
Numer taryfy celnej
73181900
EAN
4028177981478
ETIM 9
EC003861
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Śruba M10x85 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne