Zestaw łączników kątowych

Nr kat.: SV 9675887

Do łączenia poziomych systemów szyn zbiorczych Flat-PLS z tyłu z pionowymi systemami szyn zbiorczych Flat-PLS.

Nr kat.:
SV 9675887
Zastosowania
Do łączenia poziomych systemów szyn zbiorczych Flat-PLS w obszarze tylnym do pionowych systemów szyn zbiorczych Flat-PLS.
For number of bars per conductor
3
4
Dostosowanie do zastosowań szyn zbiorczych
N
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
Flat-PLS 60
Pasujący do
Głębokość: = 600 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
Szerokość: 40, 50, 60
Wysokość: 10 mm
Opak.
1 zestaw
Zawartość miedzi (kg / szt.)
10,44
Numer taryfy celnej
74198090
EAN
4028177626409
ECLASS 8.0
27400613
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne