Do zamocowania pokryw zabezpieczenia przed dotykiem.
- Nr kat.:
- SV 9660090
- Opis produktu
- Do zamocowania pokryw zabezpieczenia przed dotykiem. Otwór gwintowany M6.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz ze śrubami mocującymi
- Wskazówki dotyczace montażu
- Montaż kątownika montażowego odbywa się na ramie szafy.
- Opak.
- 24 szt.
- Waga netto
- 0,864 kg
- Masa brutto
- 0,97 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177448322
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Kątownik mocujący, Otwór gwintowany M6