Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem do szaf sterowniczych z listwowymi rozłącznikami bezpiecznikowymi NH Rittal

Nr kat.: SV 9674.920

Do bezpiecznej osłony pól odpływowych z listwowymi rozłącznikami bezpiecznikowymi NH.

Nr kat.:
SV 9674.920
Opis produktu
Do bezpiecznej osłony (IP 2X) pól odpływowych z listwowymi rozłącznikami bezpiecznikowymi NH i systemem szyn zbiorczych Maxi-PLS/Flat-PLS w części tylnej szafy sterowniczej.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Zestaw osłon, dwuczęściowy (góra)
Zestaw osłon, dwuczęściowy (dół)
Wraz z zestawem montażowym
Usable width for Maxi-PLS
1 100 mm
Usable width for Flat-PLS
900 mm
Wskazówka
Podana szerokość montażowa przy zastosowaniu Maxi-PLS jest zapewniona tylko w połączeniu z zabudowanymi wspornikami szyn zbiorczych 9649.160/9659.160
Pasujący do
Typ obudowy: TS
Szerokość: = 1.200 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
8,8 kg
Masa brutto
9 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177701564
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Opis produktu
SV Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem do pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych, do szaf TS (szer.: 1200 mm)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne
Szczegóły techniczne