Pokrywa perforowana

Nr kat.: SV 9674990

Do zasłonięcia części pod napięciem i spełnienia wewnętrznej klasy ochrony IP 2X i IP XXB w rozdzielnicach lub sterownicach niskiego napięcia.

Nr kat.:
SV 9674990
Opis produktu
Do zasłonięcia części pod napięciem i spełnienia wewnętrznej klasy ochrony IP 2X i IP XXB w rozdzielnicach lub sterownicach niskiego napięcia. Zintegrowane otwory wentylacyjne umożliwiają konwekcję wewnątrz urządzenia.
Materiał
PVC
Wymiary
Szerokość: 1.200 mm
Wysokość: 800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,7 kg
Masa brutto
4,2 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177806375
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Płyta zakrywająca, perforowana, SxW: 1200x800 mm
Karty produktów
Data sheets