Do osłony wolnych miejsc listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH.
- Nr kat.:
- SV 9684990
- Opis produktu
- Do osłony wolnych miejsc listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- 2 osłony
2 kątowniki zakrywające
Wraz z zestawem montażowym - Wymiary
- Szerokość: 50 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,72 kg
- Masa brutto
- 1,762 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177936805
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Zaślepka do VX, szerokość: 50 mm, typ 2b
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi