Do bezpiecznej osłony pól odpływowych z listwowymi rozłącznikami bezpiecznikowymi NH.
- Nr kat.:
- SV 9684920
- Opis produktu
- Do bezpiecznej osłony (IP 2X) pól odpływowych z listwowymi rozłącznikami bezpiecznikowymi NH i systemem szyn zbiorczych w części tylnej szafy sterowniczej.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- 4 zaślepki (boczne lewe/prawe)
2 zaślepki pokrywy (górna/dolna)
Wraz z zestawem montażowym - Usable width for Flat-PLS
- 1 000 mm
- Wskazówka
- Podana szerokość montażowa przy zastosowaniu osłony zabezpieczającej przed dotykiem jest zapewniona tylko przy zastosowaniu wsporników szyn zbiorczych 9686.060/9686.070
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
Szerokość: = 1.200 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 7,28 kg
- Masa brutto
- 8,28 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 31,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177936836
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Opis produktu
- SV Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem, typ 2b (pole odpływowe z listwowymi rozłącznikami bezpiecznikowymi NH), do VX (szer.: 1200 mm)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi