System okablowania do Ri4Power z wewnętrznym podziałem.
- Nr kat.:
- SV 9683738
- Opis produktu
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- 1 osłona okablowania, 3-częściowa
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówka
- W pionowym prowadzeniu przewodów oddzielacze przestrzeni funkcyjnej, dzięki wytłoczonym wycięciom, umożliwiają zainstalowanie kanału okablowania.
- Pasujący do
- Szerokość: = 1.000 mm
= 1.200 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,74 kg
- Masa brutto
- 3,12 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024200
- EAN
- 4028177937567
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Opis produktu
- SV Osłona okablowania, 3-cz., do VX (szerokość: 1000/1200 mm)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi