Rozwiązania systemowe Ri4Power

Systemy szyn zbiorczych Maxi-PLS - do 3200 A

Perfekcyjna technika systemowa o wyjątkowo kompaktowej konstrukcji, łatwe i bezstopniowe mocowanie na 4 płaszczyznach mocowania szyn zbiorczych Maxi-PLS.

Systemy szyn zbiorczych Maxi-PLS - do 3200 A

Technika przyłączeniowa Maxi-PLS

Opcje dla wszystkich typów podłączeń na systemach szyn zbiorczych Maxi-PLS.

Systemy szyn zbiorczych Maxi-PLS - do 3200 A

Uchwyt czołowy dla szyn zbiorczych Maxi-PLS

Do bocznego mocowania szyn zbiorczych Maxi-PLS poprzez wsunięcie do wspornika.

Systemy szyn zbiorczych Maxi-PLS - do 3200 A

Szyny zbiorcze Maxi-PLS E-Cu do systemu Maxi-PLS 45 S

Wymiary: 45x45 mm, przekrój szyny: 974 mm², do systemów przyłączeniowych kabli do 1900 A

Systemy szyn zbiorczych Maxi-PLS - do 3200 A

Szyny zbiorcze Maxi-PLS E-Cu do systemu Maxi-PLS 45

Wymiary: 45x45 mm, przekrój szyny: 1354 mm², do systemów przyłączeniowych kabli do 2500 A

Systemy szyn zbiorczych Maxi-PLS - do 3200 A

Szyny zbiorcze Maxi-PLS E-Cu do systemu Maxi-PLS 60

Wymiary: 60x60 mm, przekrój szyny: 2323 mm², do systemów przyłączeniowych kabli do 6300 A

Systemy szyn zbiorczych Maxi-PLS - do 3200 A

Wałek miedziany dla szyn zbiorczych Maxi-PLS i płaskich szyn miedzianych

Do szyn zbiorczych Maxi-PLS i płaskich szyn miedzianych, możliwość zastosowania jako uniwersalny element dystansowy.

Systemy szyn zbiorczych Maxi-PLS - do 3200 A

Wsporniki szyn zbiorczych

Do mocowania szyn zbiorczych Maxi-PLS przez włożenie do uchwytu, 2-częściowe.

Systemy szyn zbiorczych Maxi-PLS - do 3200 A

Wspornik szyn zbiorczych, do zabudowy

Do mocowania szyn zbiorczych Maxi-PLS poprzez włożenie do wspornika, z możliwością zabudowy.