Do łączenia kątowników przyłączeniowych z szynami zbiorczymi Maxi-PLS.
- Nr kat.:
- SV 9640181
- Zastosowania
- Do kontaktowania kątownika przyłączeniowego z szynami zbiorczymi Maxi-PLS
- Materiał
- E-Cu
- Zakres dostawy
- Element zestykowy
Wpust przesuwny
Wraz z zestawem montażowym - Pasuje do szyn zbiorczych
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,81 kg
- Masa brutto
- 0,834 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,81
- Numer taryfy celnej
- 74198090
- EAN
- 4028177648814
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Łącznik wzdłużny E-Cu, SxW 100x20 mm, (Maxi-PLS 1600/2000)
- Dokumentacja
- Safety instructions