Do łączenia kątowników przyłączeniowych z szynami zbiorczymi Maxi-PLS.
- Nr kat.:
- SV 9650171
- Zastosowania
- Do kontaktowania kątownika przyłączeniowego z szynami zbiorczymi Maxi-PLS
- Materiał
- E-Cu
- Zakres dostawy
- Element zestykowy
Wpust przesuwny
Wraz z zestawem montażowym - Pasuje do szyn zbiorczych
- Maxi-PLS 3200
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,66 kg
- Masa brutto
- 0,67 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,65
- Numer taryfy celnej
- 74198090
- EAN
- 4028177643024
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Łącznik wzdłużny E-Cu, SxW 60x20 mm, (Maxi-PLS 3200)
- Dokumentacja
- Safety instructions