Do przyłączania przewodów okrągłych.
- Nr kat.:
- SV 9640325
- Opis produktu
- Do przyłączania przewodów okrągłych.
- Materiał
- Zacisk przyłączeniowy: mosiądz, cynowany
Kołki przyłączeniowe: stal, ocynkowana
Wpust przesuwny: Stop miedzi - Zakres dostawy
- Zacisk przyłączeniowy
Kołki przyłączeniowe
Wpust przesuwny
Wraz z zestawem montażowym - Pasuje do szyn zbiorczych
- Maxi-PLS 45 S/45
- Przyłącze kabli okrągłych
- 95 ‐ 300 mm²
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,38 kg
- Masa brutto
- 0,4 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177562028
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Opis produktu
- SV Zacisk przyłączeniowy, złącze do przewodów o przekroju okrągłym 95-300 mm², (Maxi-PLS 1600/2000)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Quick guide
- Safety instructions