Do podłączania warstwowych szyn miedzianych.
- Nr kat.:
- SV 9640340
- Opis produktu
- Do podłączania warstwowych szyn miedzianych.
- Materiał
- Płytka przyłączeniowa: E-Cu
Element dociskowy: stal nierdzewna - Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Maxi-PLS 45 S/45
- Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
- 63 x 20 mm
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 1,455 kg
- Masa brutto
- 1,477 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,19
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177238688
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Opis produktu
- SV Zacisk płytkowy, Pole zacisku SxW: 63x20 mm, (Maxi-PLS 1600/2000)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions