Płytka przyłączeniowa do warstwowych szyn miedzianych

Nr kat.: SV 9650330

Do podłączania warstwowych szyn miedzianych.

Nr kat.:
SV 9650330
Opis produktu
Do podłączania warstwowych szyn miedzianych.
Materiał
Płytka przyłączeniowa: E-Cu
Element dociskowy: stal nierdzewna
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasuje do szyn zbiorczych
Maxi-PLS 60
Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
32 x 20 mm
Opak.
3 szt.
Waga netto
1,029 kg
Masa brutto
1,237 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,13
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177239517
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Opis produktu
SV Zacisk płytkowy, Pole zacisku SxW: 32x20 mm, (Maxi-PLS 3200)
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne