Do podłączenia kabli z końcówkami.
- Nr kat.:
- SV 9650370
- Opis produktu
- Do podłączenia kabli z końcówkami.
- Materiał
- Kołki przyłączeniowe: stal, ocynkowana
Wpust przesuwny: Stop miedzi - Zakres dostawy
- Kołki przyłączeniowe
Wpusty przesuwne
Wraz z zestawem montażowym - Pasuje do szyn zbiorczych
- Maxi-PLS 60
- Wymiary
- Gwint: M12
Długość gwintu: 32 mm - Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 0,3 kg
- Masa brutto
- 0,347 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181535
- EAN
- 4028177239548
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Opis produktu
- SV Kołek przyłączeniowy, M12, dł.: 32 mm, (Maxi-PLS 3200)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions