Kołki przyłączeniowe dla Maxi-PLS

Nr kat.: SV 9650380

Do podłączenia kabli z końcówkami.

Nr kat.:
SV 9650380
Opis produktu
Do podłączenia kabli z końcówkami.
Materiał
Kołki przyłączeniowe: stal, ocynkowana
Wpust przesuwny: Stop miedzi
Zakres dostawy
Kołki przyłączeniowe
Wpusty przesuwne
Wraz z zestawem montażowym
Pasuje do szyn zbiorczych
Maxi-PLS 60
Wymiary
Gwint: M16
Długość gwintu: 32 mm
Opak.
3 szt.
Waga netto
0,393 kg
Masa brutto
0,475 kg
Numer taryfy celnej
73181535
EAN
4028177239555
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Opis produktu
SV Kołek przyłączeniowy, M16, dł.: 32 mm, (Maxi-PLS 3200)
Atesty
UL + C-UL (listed)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne