Do bocznego wsuwania do profilu szyn zbiorczych Maxi-PLS.
- Nr kat.:
- SV 9650980
- Opis produktu
- Do mocowania płaskich szyn miedzianych i komponentów przyłączeniowych do szyn zbiorczych Maxi-PLS. Do bocznego wsuwania do profili szyn zbiorczych i mocowania trzpieni gwintowanych.
- Materiał
- Wpust przesuwny: Stop miedzi
- Długość
- 25 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Maxi-PLS 60
- Wymiary
- Gwint: M10
- Opak.
- 15 szt.
- Waga netto
- 0,585 kg
- Masa brutto
- 0,596 kg
- Numer taryfy celnej
- 74198090
- EAN
- 4028177239722
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Wpust przesuwny, M10, dł.: 25 mm, dla szyn zbiorczych Maxi-PLS, (Maxi-PLS 3200)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi