Do przymocowania komponentów przyłączeniowych, jak np. tulejki zaciskowe.
- Nr kat.:
- SV 9676972
- Opis produktu
- Do indywidualnych podłączeń.
- Materiał
- Stal
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Maxi-PLS 45 S/45
- Maxi-PLS 60
- Wymiary
- Gwint: M10
Długość gwintu: 45 mm - Opak.
- 8 szt.
- Waga netto
- 0,288 kg
- Masa brutto
- 0,295 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181535
- EAN
- 4028177606975
- ETIM 9
- EC002349
- ECLASS 8.0
- 23110302
- Opis produktu
- SV Sworznie gwintowane, M10, dł.: 45 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi